Schmalz

Przyssawki SFF / SFB1

Powierzchnia ssąca (Ø) od 10 mm do 60 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Elastyczna, cienka krawędź uszczelniająca i stabilizująca powierzchnia nośna dla szczególnie niestabilnych przedmiotów obrabianyh

Bezpieczna obsługa komponentów dzięki bardzo dobremu rozkładowi podciśnienia

Duży wybór materiałów spełniających szeroki zakres wymogów (bezpieczne dla żywności, odporność na temperaturę, przewodzące, pozostawiające kilka śladów)

Projekt
  • Przyssawka z cienką i elastyczną wargą uszczelniającą składającą się z płaskiej przyssawki SFF (1) lub mieszkowej SFB1 z 1,5 fałdą (2) i elementem łączącym Schmalz SC (3)
  • Wewnętrzna powierzchnia nośna o strukturze plastra miodu i bardzo dobrym rozłożeniu podciśnienia
  • Powierzchnia ssąca (Ø) od 10 mm do 60 mm
Dane techniczne
  • Powierzchnia ssąca (Ø) od 10 mm do 60 mm
  • Materiał: SI, EPDM, HT1, HT1-ESD, NBR-ESD
Branże
  • Opakowanie
Dokumentacja

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.

DokumentyJęzyk
Polska

Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.

DokumentyJęzyk
Język angielski

Filtruj wyniki

Product family
Number of folds
Size
Suction cup material
Height H
Spring stroke Z
Thread G1
Industry sector

1 - 10 z 26 wyników

SFF 10 HT1-60 M5-AG

Część nr.: 10.01.01.14272

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Size10
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFF
SFB1 10 HT1-60 M5-AG

Część nr.: 10.01.06.04393

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Size10
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFB1
SFF 15 HT1-60 M5-AG

Część nr.: 10.01.01.14273

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Size15
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFF
SFB1 15 HT1-60 M5-AG

Część nr.: 10.01.06.04396

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Size15
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFB1
SFF 15 HT1-60 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.01.14274

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Size15
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFF
SFB1 15 HT1-60 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.04399

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Size15
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFB1
SFF 15 HT1-60 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.01.14275

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Size15
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFF
SFB1 15 HT1-60 G1/8-IG

Część nr.: 10.01.06.04402

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Size15
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFB1
SFF 20 HT1-60 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.01.14276

Flat suction cup (round) for dynamic handling of thin and flexible workpieces

Size20
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFF
SFB1 20 HT1-60 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.04405

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Size20
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Product familySFB1

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka