Schmalz

Ventose SFF / SFB1

Superficie di aspirazione (Ø) da 10 mm a 60 mm

Vai direttamente ai prodotti

Labbro di tenuta flessibile e sottile e superficie di appoggio stabilizzante per pezzi particolarmente instabili

movimentazione sicura dei componenti grazie all'ottima distribuzione del vuoto

Ampia scelta di materiali per un'ampia gamma di esigenze (sicuri per gli alimenti, resistenti alla temperatura, conduttivi, che non lasciano impronte).

Struttura
  • Ventosa con labbro di tenuta sottile e flessibile composta da ventosa piatta SFF (1) o ventosa a soffietto SFB1 con 1,5 pieghe (2) ed elemento di collegamento Schmalz SC (3)
  • Superficie di appoggio interna con struttura a nido d'ape e ottima distribuzione del vuoto
  • Superficie di aspirazione (Ø) da 10 mm a 60 mm
Dati tecnici
  • Superficie di aspirazione (Ø) da 10 mm a 60 mm
  • Materiale: SI, EPDM, HT1, HT1-ESD, NBR-ESD
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Famiglia di prodotti
Numero di pieghe
Misura
Materiale della ventosa
Altezza H
Freccia elastica Z
Filettatura G1
Marcatura
Settori

1 - 10 da 30 risultati

SFF 10 HT1-60 M5-AG

Numero articolo: 10.01.01.14272

Ventosa piatta (rotonda) per una movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili

Misura10
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Famiglia di prodottiSFF
SFB1 10 HT1-60 M5-AG

Numero articolo: 10.01.06.04393

Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili

Misura10
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Famiglia di prodottiSFB1
SFF 15 HT1-60 M5-AG

Numero articolo: 10.01.01.14273

Ventosa piatta (rotonda) per una movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili

Misura15
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Famiglia di prodottiSFF
SFB1 15 HT1-60 M5-AG

Numero articolo: 10.01.06.04396

Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili

Misura15
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Famiglia di prodottiSFB1
SFF 15 HT1-60 G1/8-AG

Numero articolo: 10.01.01.14274

Ventosa piatta (rotonda) per una movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili

Misura15
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Famiglia di prodottiSFF
SFB1 15 HT1-60 G1/8-AG

Numero articolo: 10.01.06.04399

Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili

Misura15
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Famiglia di prodottiSFB1
SFF 15 HT1-60 G1/8-IG

Numero articolo: 10.01.01.14275

Ventosa piatta (rotonda) per una movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili

Misura15
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Famiglia di prodottiSFF
SFB1 15 HT1-60 G1/8-IG

Numero articolo: 10.01.06.04402

Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili

Misura15
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Famiglia di prodottiSFB1
SFF 20 HT1-60 G1/8-AG

Numero articolo: 10.01.01.14276

Ventosa piatta (rotonda) per una movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili

Misura20
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Famiglia di prodottiSFF
SFB1 20 HT1-60 G1/8-AG

Numero articolo: 10.01.06.04405

Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione delicata di pezzi sottili e flessibili

Misura20
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Famiglia di prodottiSFB1

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello