Vakuumspanntechnik

Spannlösungen von Schmalz kommen in unterschiedlichen Bearbeitungs- und Montageaufgaben zum Einsatz. Bauteile aus Holz, Metall, Glas oder Kunststoff werden mit Vakuum sicher und verzugsfrei fixiert.

Holz: Der Industriestandard für die CNC-Bearbeitung

Als langjähriger Partner namhafter Maschinenhersteller verfügt Schmalz über große Erfahrung und Kompetenz in der Vakuum-Aufspanntechnik. Von der Erstausrüstung über Nachrüstlösungen bis hin zum Ersatzteil bietet Schmalz Ihnen eine große Auswahl an hochwertigen Spannmitteln für alle gängigen Maschinenhersteller und -typen.

Vakuum-Spannsysteme für Massivholz

Ob 1-Kreis- oder 2-Kreis-Vakuum-System, Raster-, Nesting- oder Glatttische, Plattenbearbeitung oder Rahmenfertigung – Spannmittel von Schmalz lassen sich präzise positionieren und bei Auftragswechsel einfach und schnell austauschen.

Spannlösungen für die Holzbearbeitung

Sie sind Maschinenhersteller oder Ausrüster?

Schmalz bietet Ihnen komplette Aufspannsysteme für Ihren vakuumbetriebenen Maschinentisch, herstellerunabhängig und individuell angepasst. Sprechen Sie uns an!

Produkt anfragen

Glas: Sicherheit und Präzision auf höchstem Niveau

In der Glasbearbeitung sorgen Spannlösungen von Schmalz für flexible und effiziente Produktionsprozesse. Sauger mit speziellen Reibbelägen sind veschleißarm und gewährleisten präzise Ergebnisse auch unter widrigen Einsatzbedingungen. Hohe Querkraftaufnahme und minimale Höhentoleranzen bieten die Grundlage für optimale Qualität beim Schleifen von Glaskanten.

Spannmittel für die Glasbearbeitung

Metall und Kunststoff: Wirtschaftlich und flexibel Aufspannen ab Losgröße eins

In der Metall- und Kunststoffbearbeitung steigern Spannlösungen von Schmalz die Flexibilität und verkürzen Rüstvorgänge. Die vibrationsarme Bearbeitung garantiert eine effiziente und schonende Zerspanung von flächigen und dünnwandigen Werkstücken. Schon kleine Stückzahlen lassen sich wirtschaftlich und in reproduzierbarer Qualität fertigen.

Spannmittel für die Metall- und Kunststoffbearbeitung

3D-Spannen, manuelles Spannen und Vakuum-Erzeugung

Dreidimensionale Bauteile werden flexibel ohne

Werkstücke mit unebenen, runden oder gewölbten Konturen stellen die Aufspanntechnik vor neue Herausforderungen. Mit den Spannsystemen lassen sich komplexe Bauteile für die CNC-Bearbeitung und Messvorgänge einfach aufspannen.

Spannmittel für 3D-Freiformflächen

Vakuum-Erzeuger für den Einsatz in CNC-Bearbeitungszentren

Die Vakuum-Erzeugung leistet einen wesentlichen Beitrag zur Prozesssicherheit beim Spannen von Werkstücken auf CNC-Bearbeitungszentren. Speziell für die Anforderungen in der Metall- und Glasbearbeitung hat Schmalz Vakuum-Erzeuger entwickelt, die das Medium nicht nur bereitstellen, sondern auch überwachen und dabei angesaugte Flüssigkeiten oder Späne abscheiden.

Vakuum-Erzeugung

Manuelle Spannlösung zur Bearbeitung des Werkstücks von allen Seiten

Mit dem Vakuum-Aufspannsystem Multi-Clamp bietet Schmalz das perfekte Werkzeug, um kleine und mittelgroße Werkstücke schnell und flexibel zu spannen. Sie können in jeder beliebigen Position fixiert und rundum bearbeitet werden. Die Multi-Clamp ist mobil einsetzbar in Industrie, Werkstatt oder auf der Baustelle.

Spannmittel für manuelle Bearbeitung

Dokumentationen

Weitere Kataloge herunterladen oder anfordern


Vakuumtechnik Shop

Vakuumtechnik-Shop

Jetzt registrieren und Vorteile sichern

  • Vakuum-Spanntechnik direkt online bestellen
  • Preise und Verfügbarkeit in Echtzeit prüfen
  • Lieferstatus verfolgen und Folgeaufträge generieren
  • Persönliche Merkliste speichern
  • Bestellung mit nur einem Klick auslösen

Jetzt anmelden


Für automatisierte Prozesse bietet Schmalz Vakuum-Komponenten und anschlussfertige Greifsysteme

Vakuumtechnik für die Automation

Vakuumheber und leichtgängige Kransysteme gestalten manuelle Prozesse ergonomischer

Vakuumheber und Krane für manuelle Prozesse