Schmalz

Binar Handling Quick-Lift Rail QLR

Die intelligente Hebehilfe für Werkstücke bis 600 kg

Der Binar Handling Quick-Lift Rail ist ein schienenmontiertes Hebegerät, das sich manuell in X- und Y-Richtung verfahren lässt. Das vertikale Anheben erfolgt stufenlos mithilfe des präzisen Bediengriffs, der ohne Taster bedient wird. Mit diesem Bediengriff lassen sich die Hubbewegung und die Hubgeschwindigkeit präzise regulieren. Diese moderne Technologie ermöglicht eine einfache Handhabung und eine präzise Annäherung an die zu hebenden Lasten. Der QLR kann in die meisten Schienensysteme integriert werden. Auch die Schmalz Kransysteme sind dafür bestens geeignet.

Finden Sie Ihren Ansprechpartner

Die einzigartige mechanische, elektrische und pneumatische Drehdurchführung, die in das System integriert ist, ermöglicht eine einfache Bedienung und minimiert den Wartungsaufwand.

Einfache Bedienung sowohl an der Steuereinheit als auch direkt am Werkstück (= Auto Balance Modus) unabhängig vom Gewicht.

Ein hohes Maß an Sicherheit wird durch unser intelligentes Steuerungssystem erreicht.

Mit dem kostenlosen PC Programm iLab können verschiedene Parameter komfortabel eingestellt und optimal auf die Anwendung angepasst werden.

Maximale Kosteneffizienz durch sehr geringen ­Strom­verbrauch, hohe Zuverlässigkeit und lange ­Lebensdauer.

Aufbau
  • (1) Anbindung an das vorhandene Schienensystem
  • (2) Der Hubmotor ist ein stufenlos gesteuerter Asynchronmotor
  • (3) Die Drehdurchführung gewährleistet eine endlose Drehung und führt die verschiedenen Medien (Strom und Luft) zur Steuereinheit durch.
  • (4) Steuereinheit wählbar für mechanische, magnetische, Vakuum- und pneumatische Greifer mit automatischem Energiesparmodus.
  • (5) Der Bediengriff ist in drei verschiedenen Längen verfügbar und hat einen automatischen Energiesparmodus.
Baukastenelemente
Technische Daten
  • Vorhandene Baugrößen: 50 kg, 125 kg, 200 kg, 300, kg, 600 kg
  • Energiezuführung: 230 V, 50-60 Hz, 1-phasig
  • Hubhöhe: 2,7 m (für QLR 600i: 1,4 m, alternativ QLR 600i long stroke: 2,4 m)
Beispielkonfigurationen

Bediengriff für mechanische Greifer

Für mechanische Lastaufnahmemittel.

Bediengriff mit 5/2-Wegeventil

Kann in Kombination mit einem pneumatisch angesteuerten Greifer verwendet werden. Eine elektronisch gesteuerte Greiffunktion erlaubt das Lösen erst, wenn die Last vollständig abgesetzt ist.

Bediengriff mit Pneumatikzylinder

Für pneumatische oder mechanische Greifer geeignet.

Bediengriff mit Vakuumejektor

Für Vakuumgreifer aufgrund des eingebauten Ejektors geeignet.

Externer Bediengriff

In Verbindung mit einer Quick-Lift Steuereinheit kann ein Werkstück außermittig gehandhabt werden.

Steuereinheit für mechanische Greifer

Kombinierbar mit bis zu drei externen Bediengriffen. Verwendung in Verbindung mit einem mechanischen Greifer.

Steuereinheit mit 5/2-Pneumatikventil

Kombinierbar mit externen Bediengriffen. Verwendung in Verbindung mit einem mechanischen oder pneumatischen Greifer.

Finden Sie Ihren Ansprechpartner

Zubehör

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb