EVE-TR 50 AC3 VBV
Art-Nr.: 11.01.40.01010
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
Schalldruckpegel bei 50 Hz | 67 (dB(A)) |
Spannung bei 50 Hz | 190-255V/330-440V AC3 |
Spannung bei 60 Hz | 190-290V/330-500V AC3 |
Saugvermögen (50 Hz) | 50 (m³/h) |
Saugvermögen (60 Hz) | 60 (m³/h) |
Vakuum (50 Hz) | -600 (mbar) |
Nennleistung bei 50 Hz | 1.25 (kW) |
Nennleistung bei 60 Hz | 1.5 (kW) |
Gewicht | 38.5 (kg) |
Kategorie | Elektrische Vakuum-Erzeugung |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

Attribut | Wert |
---|---|
B | 280 mm |
B2 | 15 mm |
d | 7 mm |
G3 | G1"-IG |
H | 290 mm |
L | 572 mm |
L2 | 131 mm |
Technische Daten
Technische Daten
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen (50 Hz) | 50 m³/h |
Saugvermögen (60 Hz) | 60 m³/h |
Spannung bei 50 Hz | 190-255V/330-440V AC3 |
Spannung bei 60 Hz | 190-290V/330-500V AC3 |
Nennleistung bei 50 Hz | 1,25 kW |
Nennleistung bei 60 Hz | 1,5 kW |
Schalldruckpegel bei 50 Hz | 67 dB(A) |
Gewicht | 38,5 kg |
Schutzart IP | IP 55 |
Kategorie | Elektrische Vakuum-Erzeugung |
Dokumentation
Dokumentation