EVE-TR 50 AC3 VBV
Osanro: 11.01.40.01010
Ripustuspumppu, jossa on vakioimuri Imukyky, kestävä ja vähän huoltoa vaativa
Sound pressure level at 50 Hz | 67 (dB(A)) |
Voltage at 50 Hz | 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3 |
Voltage at 60 Hz | 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3 |
Suction rate (50 Hz) | 50 (m³/h) |
Suction rate (60 Hz) | 60 (m³/h) |
Vacuum (50 Hz) | -600 (mbar) |
Rated power at 50 Hz | 1.25 (kW) |
Rated power at 60 Hz | 1.5 (kW) |
Weight | 38.5 (kg) |
Category | Electrical vacuum generation |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 280 mm |
B2 | 15 mm |
d | 7 mm |
G3 | G1"-F |
H | 290 mm |
L | 572 mm |
L2 | 131 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Attribuutti | Arvo |
---|---|
Suction rate (50 Hz) | 50 m³/h |
Suction rate (60 Hz) | 60 m³/h |
Voltage at 50 Hz | 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3 |
Voltage at 60 Hz | 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3 |
Rated power at 50 Hz | 1,25 kW |
Rated power at 60 Hz | 1,5 kW |
Sound pressure level at 50 Hz | 67 dB(A) |
Weight | 38,5 kg |
Protection type IP | IP 55 |
Category | Electrical vacuum generation |
Dokumentointi
Dokumentointi