Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

EVE-TR 50 AC3 VBV

Parça no.: 11.01.40.01010

Sabit vakum kapasiteli kuru tip pompa, sağlam ve az bakım gerektirir

50 Hz'de ses seviyesi67 (dB(A))
50 Hz'de Gerilim190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
60 Hz'de Gerilim190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Vakum debisi (50 Hz)50 (m³/h)
Vakum debisi (60 Hz)60 (m³/h)
Vakum (50 Hz)-600 (mbar)
Nominal güç 50 Hz1.25 (kW)
Nominal güç 60 Hz1.5 (kW)
Ağırlık38.5 (kg)
CategoryElektrikli vakum üretimi
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 280  mm
B2 15  mm
d 7  mm
G3 G1"-F
H 290  mm
L 572  mm
L2 131  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Vakum debisi (50 Hz) 50  m³/h
Vakum debisi (60 Hz) 60  m³/h
50 Hz'de Gerilim 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
60 Hz'de Gerilim 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Nominal güç 50 Hz 1,25  kW
Nominal güç 60 Hz 1,5  kW
50 Hz'de ses seviyesi 67  dB(A)
Ağırlık 38,5  kg
Koruma tipi IP IP 55
Category Elektrikli vakum üretimi
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git