Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

EVE-TR 50 AC3 VBV

Numero articolo: 11.01.40.01010

Pompa a secco con potenza di aspirazione costante, robusta e senza manutenzione

Livello di pressione acustica a 50 Hz67 (dB(A))
Tensione a 50 Hz190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Tensione a 60 Hz190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Capacità di aspirazione (50 Hz)50 (m³/h)
Capacità di aspirazione (60 Hz)60 (m³/h)
Vuoto (50 Hz)-600 (mbar)
Potenza nominale a 50 Hz1.25 (kW)
Potenza nominale a 60 Hz1.5 (kW)
Peso38.5 (kg)
CategoriaGenerazione di vuoto elettrico
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 280  mm
B2 15  mm
d 7  mm
G3 G1"-IG
H 290  mm
L 572  mm
L2 131  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (50 Hz) 50  m³/h
Capacità di aspirazione (60 Hz) 60  m³/h
Tensione a 50 Hz 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Tensione a 60 Hz 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Potenza nominale a 50 Hz 1,25  kW
Potenza nominale a 60 Hz 1,5  kW
Livello di pressione acustica a 50 Hz 67  dB(A)
Peso 38,5  kg
Tipo di protezione IP IP 55
Categoria Generazione di vuoto elettrico
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello