Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

EVE-TR 50 AC3 VBV

Część nr.: 11.01.40.01010

Pompa dławnicowa z ciągłym zasysaniem Wydajność ssania, solidna i niewymagająca konserwacji

Sound pressure level at 50 Hz67 (dB(A))
Voltage at 50 Hz190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Voltage at 60 Hz190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Suction rate (50 Hz)50 (m³/h)
Suction rate (60 Hz)60 (m³/h)
Vacuum (50 Hz)-600 (mbar)
Rated power at 50 Hz1.25 (kW)
Rated power at 60 Hz1.5 (kW)
Weight38.5 (kg)
CategoryElectrical vacuum generation
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 280  mm
B2 15  mm
d 7  mm
G3 G1"-F
H 290  mm
L 572  mm
L2 131  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction rate (50 Hz) 50  m³/h
Suction rate (60 Hz) 60  m³/h
Voltage at 50 Hz 190 - 255 V / 330 - 440 V AC3
Voltage at 60 Hz 190 - 290 V / 330 - 500 V AC3
Rated power at 50 Hz 1,25  kW
Rated power at 60 Hz 1,5  kW
Sound pressure level at 50 Hz 67  dB(A)
Weight 38,5  kg
Protection type IP IP 55
Category Electrical vacuum generation
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka