Schmalz

Smart Device Interface SDI

USB IO-Link Master mit M12-Anschluss, 5-polig

Direkt zu den Produkten

Einfache Inbetriebnahme von Schmalz Smart Devices ohne Verbindung zur Steuerung

Herstellerunabhängiges Auslesen der Geräteinformationen z. B. für die Ersatzteilbeschaffung

Visualisierung sämtlicher Informationen und Funktionen der intelligenten Schmalz Komponenten

Aufbau
  • USB IO-Link Master SDI mit M12-Steckanschlüssen, 5-polig (3)
  • Kabel mit M12-Steckanschluss zum Anschluss der Komponenten (gerade oder Y-Version)
  • Software HMI-SDI zur Analyse, Parametrierung und Bedienung der Komponente über einen PC
  • Netzteil (2) und USB-Kabel (1) zum Anschluss an einen PC
Technische Daten
  • USB IO-Link Master
  • M12-Anschluss, 5-polig
  • Bediensoftware für Laptop
Branchen
  • Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung

1 - 1 von 1 Ergebnissen

SDI IOL M12-5 24V-DC 24V-DC

Art-Nr.: 21.10.02.00017

IO-Link-Interface

Branchen: Universal

Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Primärspannung24V - DC
Sekundärspannung24V - DC
Bus-SystemIOL

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb