Schmalz

  • EFFIZIENT

Mini-Kompaktterminals SCTMi

Intelligent. Kompakt. Flexibel.

Flexibilität, Optimierung von Produktionsprozessen und kontinuierliche Energie- und Prozesskontrolle sind die Herausforderungen an die zukünftige Automation. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, sind Vakuum-Systeme erforderlich, die leistungsfähig, flexibel und energieeffizient sind. Unsere Lösung hierfür ist das Mini-Kompaktterminal SCTMi: eine kompakte Einheit aus mehreren Vakuum-Erzeugern, die es ermöglicht, unterschiedliche Teile gleichzeitig und unabhängig mit nur einem Vakuum-System zu handhaben.

Jetzt konfigurieren
Individuelle Konfiguration

Modularer Aufbau mit verschiedenen, einzeln ansteuerbaren Vakuum-Kreisen für die Handhabung unterschiedlicher Werkstücke

Schnelle Integration

Minimierter Integrations- und Serviceaufwand durch zentrale Druckluft- und Spannungsversorgung (24 V) für bis zu 16 Mini-Kompaktejektoren

Kompaktes Design

Einsatz bei limitierten Platzverhältnissen durch sehr geringen Footprint und geringes Gewicht

Hohe Effizienz

Reduktion des Druckluftverbrauchs um bis zu 80% durch automatische Luftsparfunktion und intelligente Condition Monitoring-Funktion

Ihre individuelle Konfiguration

Die Mini-Kompaktterminals SCTMi bieten die Flexibilität, den Handhabungsprozess ganz nach Ihren Bedürfnissen zu gestalten. Konfigurieren Sie Ihre Lösung selbst in wenigen Klicks und erhalten Sie sofort ein individuelles Angebot, CAD-Modell und alle technischen Daten, exakt auf Ihre Anforderungen angepasst.

Starten Sie jetzt Ihre persönliche Konfiguration!

Konfiguration starten
Aufbau
  • Bus-Modul mit NFC-Schnittstelle (1) mit zentraler Intelligenz für Condition Monitoring sowie Schaltpunktanzeige für jede Ejektorscheibe
  • Optische Zustandsanzeige (2) für Saugen und Abblasen je Ejektorscheibe
  • Zentraler Druckluft- oder Vakuumanschluss (für Ventilfunktion) (3) als Push-In in einer Richtung
  • Bis zu 16 Ejektoren (4), frei wählbar nach Düsengröße und -typ, NO/NC/IMP inkl. automatischer Luftsparfunktion. Auch als Ventilfunktion zum Schalten eines vorhandenen Vakuums, das z. B. elektrisch erzeugt wird
  • Flexible Montagemöglichkeit (5) zur Integration direkt am Greifer oder an bewegten Achsen
  • Stabiles Trägersystem (6) für dynamische Prozesse, flexibel bestückbar
Bestellinformationen

Produktschlüssel

Der Produktschlüssel dient ähnlich einer Artikelnummer der eindeutigen Identifikation von Produktkonfigurationen bei Schmalz. Der Produktschlüssel ist auf dem Produktlabel oder dem Angebot bzw. Auftrag zu finden. Sie haben Fragen zu Ihrem Produkt oder möchten eine Konfiguration nochmal bestellen? Dann halten Sie am besten bereits bei der Kontaktaufnahme mit Schmalz diesen Schlüssel bereit.

SCTMi
IOL
E8
ABC00001C
Benennung
Code Typ
SCTMI SCTMi
Busmodul
Code Typ
IOL IO-Link
EIP EthernetIP
ECT EtherCat
PNT ProfiNet
Anzahl Ejektoren / Ventile
Code Typ
E + Zahl Anzahl Ejektoren
V + Zahl Anzahl Ventile
Konfigurationscode
Code Typ
ABC00001C Individueller Konfigurationscode

Bestellhinweise

Düsengröße Saugventil Abblasventil Kommunikation Vakuumanschluss Anzahl Module

03

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

4mm AD Schlauch

1…16

05

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

4mm AD Schlauch

1…16

07

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

4mm AD Schlauch

1…16

10

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

6mm AD Schlauch

1…16

12

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

6mm AD Schlauch

1…16

EV

NO / NC / IMP

NC

IOL / EIP / PNT / ECT

6mm AD Schlauch

1…16

Ejektoren (03/05/07/10/12) sind nicht mit Vakuumventilen (EV) kombinierbar.

Es kann zwischen maximal 4 unterschiedliche Ejektortypen gewählt werden.

Jeder Ejektortyp hat Power Blow-off als Funktion integriert.

Technische Daten

Technische Daten Mini-Kompaktterminal SCTMi

Typ Temperatur [°C] Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] Elektrischer Anschluss Kommunikation Ventilstellung
SCTMi 0...50 2...6 Stecker M12, 5-polig

IO-Link Class B

Ethernet ProfiNet, EtherCAT, EtherNet/IP

Stromlos offen (NO)

Stromlos geschlossen (NC)

Bistabil (IMP)

Technische Daten Kompaktejektoren SCPMt

Typ Düse Vakuum % Saugvermögen m³/h Saugvermögen l/min Luftverbrauch m³/h Luftverbrauch l/min Abblasvolumenstrom l/min
SCPMt-03 03 87 0,132 2,2 0,21 3,5 55
SCPMt-05 05 87 0,45 7,5 0,54 9 55
SCPMt-07 07 87 0,9 15 1,32 22 55
SCPMt-10 10 87 1,68 28 2,7 45 55
SCPMt-12 12 92 1,8 30 4,56 76 55

 

Alle Werte beziehen sich auf einen Eingangsdruck von 4,5 bar.

Typ Nennweite Nenndrurchfluss @100mbar Maximaldurchfluss @500mbar Abblasvolumenstrom @4,5bar Eingangsdruck
SCPMti-EV 1,8 17,5 l/min 34 l/min 55 l/min
Leistungsdaten
Metrisch
Imperial
22,533,544,555,56
0.3 / 0.5 / 0.7 mm 416,00512,00711,00866,00880,00875,00860,00850,00845,00
1.0 mm350,00416,00512,00725,00866,00880,00870,00860,00850,00
1.2 mm330,00460,00610,00740,00850,00922,00930,00927,00925,00
0100200300400500600700800
0.3 mm0,001,603,205,607,9011,1015,0024,0048,00
0.5 mm0,000,761,512,653,785,298,0014,0026,60
0.7 mm0,000,420,841,472,102,945,008,4014,00
1.0 mm0,000,180,380,600,901,102,003,104,40
1.2 mm0,000,180,380,600,901,102,003,104,40
0100200300400500600700800900
0.3 mm2,502,001,701,401,200,900,700,500,200,00
0.5 mm6,505,604,503,602,702,001,401,000,500,00
0.7 mm15,0012,0010,008,006,004,503,302,001,000,00
1.0 mm30,0026,0023,0020,5017,8013,5010,507,303,700,00
1.2 mm30,0026,0023,0020,5017,8013,5010,507,303,700,00
000000000
0.3 / 0.5 / 0.7 mm 0,010,020,020,030,030,030,030,030,02
1.0 mm0,010,010,020,020,030,030,030,030,03
1.2 mm0,010,010,020,020,030,030,030,030,03
02.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
0.3 mm0,0045,3190,61158,57223,70314,32424,75679,601.359,21
0.5 mm0,0021,5242,7675,04107,04149,80226,53396,44753,23
0.7 mm0,0011,8923,7941,6359,4783,25141,58237,86396,44
1.0 mm0,005,1010,7616,9925,4931,1556,6387,78124,59
1.2 mm0,005,1010,7616,9925,4931,1556,6387,78124,59
03,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,2431,77
0.3 mm0,090,070,060,050,040,030,020,020,010,00
0.5 mm0,230,200,160,130,100,070,050,040,020,00
0.7 mm0,530,420,350,280,210,160,120,070,040,00
1.0 mm1,060,920,810,720,630,480,370,260,130,00
1.2 mm1,060,920,810,720,630,480,370,260,130,00
Branchen
  • •Automobil
  • •Glas
  • •Kunststoff
  • •Metall
  • •Universal
  • •Verpackung
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch
Englisch
Software

In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

SoftwareSprache
Englisch
Funktionsbeschreibungen
Near Field Communication (NFC)

Near Field Communication (NFC)

  • Sichere Kommunikation durch eine energieneutrale Punkt-zu-Punkt-Verbindung
  • Sichtbare Daten: Neben statischen Daten wie Seriennummern können auch dynamische Prozessdaten wie Schaltpunkte ausgelesen werden
  • Parametriermöglichkeit: Über eine App kann das SCTMi auch von einem Smartphone aus parametriert werden
Industrie 4.0 fähige Vernetzung

Industrie 4.0 fähige Vernetzung

  • Erfasste Daten sind bis in die Steuerungsebene sichtbar und nutzbar, so dass Parametrierung und Diagnose bidirektional in allen gängigen Feldbussystemen möglich ist
  • Condition Monitoring erhöht die Anlagenverfügbarkeit durch detaillierte Zustandsanalyse und Fehlererkennung
  • Predictive Maintenance ermöglicht vorausschauende Wartung zur  zur Performance-Steigerung von Greifsystemen
  • Energy Monitoring ermöglicht Energieüberwachung von Vakuum-Systemen zur Optimierung des Energieverbrauchs
Integriertes elektronisches Sub-Bussystem

Integriertes elektronisches Sub-Bussystem

  • Elektronische Ansteuerung über nur ein einziges Kabel möglich
  • Durchgängige Datenkommunikation via IO-Link und Near Field Communication (NFC)
  • Alle Ejektoren können separat programmiert und angesteuert werden
Automatische Luftsparfunktion

Automatische Luftsparfunktion

  • Abschaltung der Saugfunktion bei Erreichen eines sicheren Vakuum-Werts bis zum nächsten Zyklus oder dem Unterschreiten des sicheren Vakuum-Werts
  • Unterschiedliche Einstellwerte und Luftsparsettings je Ejektor programmierbar
  • Reduktion des Druckluftverbrauchs um bis zu 80%
  • Visuelles Feedback der Ventil-Ansteuerung durch LEDs
Terminal mit externer Vakuum-Versorgung

Terminal mit externer Vakuum-Versorgung

  • Betrieb mit externer Vakuum-Versorgung (z. B. zentrale Vakuum-Pumpe)
  • Zentrales Vakuum kann in bis zu 16 Einzelkreise aufgeteilt werden
  • Einsatz als Ventil mit IO-Link oder Feldbus-Funktionen und Condition Monitoring
  • Pneumatische Vorsteuerung für schnelle Schaltzyklen
Integration

Vereinfachte Integration in die Steuerungsebene

(1) Konventionelle Ansteuerung einzelner Ejektoren mit hohem Verdrahtungsaufwand für Strom und Druckluft

(2) Ansteuerung über Kompaktterminal SCTMi mit zentralen Anschlüssen für Druckluft, Kommunikation (IO-Link) bzw. Strom

(3) Anbindung des Kompaktterminal SCTMi über Profinet / EtherCAT / Ethernet/IP

Videos

Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.

Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.

Ergebnisse filtern

Kommunikation
Anzahl Ejektoren
Kennzeichung
Branchenzuordnung

Nicht das richtige Produkt gefunden?

Konfigurieren Sie jetzt das passende Produkt für Ihre Anwendung!

1 - 10 von 16 Ergebnissen

  • EFFIZIENT
SCTMi IOL E4 ABY00200D

Art-Nr.: 10.02.02.07456

Modulares Minikompaktterminal zur Verblockung von Minikompaktmodulen

Branchen: Automobil | Glas | Kunststoff | Metall | Verpackung | Universal

KommunikationIO-Link
Anzahl EjektorenE4
Ejektortyp 1SCPMt 10 6/4 NO E1T
  • EFFIZIENT
SCTMi IOL E4 ABY00189E

Art-Nr.: 10.02.02.07458

Modulares Minikompaktterminal zur Verblockung von Minikompaktmodulen

Branchen: Automobil | Glas | Kunststoff | Metall | Verpackung | Universal

KommunikationIO-Link
Anzahl EjektorenE4
Ejektortyp 1SCPMt 10 6/4 NC E1U
  • EFFIZIENT
SCTMi EIP E4 ACT00061K

Art-Nr.: 10.02.02.07594

Modulares Minikompaktterminal zur Verblockung von Minikompaktmodulen

Branchen: Automobil | Glas | Kunststoff | Metall | Verpackung | Universal

KommunikationEtherNet/IP
Anzahl EjektorenE4
Ejektortyp 1SCPMt 10 6/4 NC E1U
  • EFFIZIENT
SCTMi EIP E4 ACT00059O

Art-Nr.: 10.02.02.07591

Modulares Minikompaktterminal zur Verblockung von Minikompaktmodulen

Branchen: Automobil | Glas | Kunststoff | Metall | Verpackung | Universal

KommunikationEtherNet/IP
Anzahl EjektorenE4
Ejektortyp 1SCPMt 10 6/4 NO E1T
  • EFFIZIENT
SCTMi ECT E4 ACU00030B

Art-Nr.: 10.02.02.07596

Modulares Minikompaktterminal zur Verblockung von Minikompaktmodulen

Branchen: Automobil | Glas | Kunststoff | Metall | Verpackung | Universal

KommunikationEthercat
Anzahl EjektorenE4
Ejektortyp 1SCPMt 10 6/4 NO E1T
  • EFFIZIENT
SCTMi ECT E4 ACU00031A

Art-Nr.: 10.02.02.07597

Modulares Minikompaktterminal zur Verblockung von Minikompaktmodulen

Branchen: Automobil | Glas | Kunststoff | Metall | Verpackung | Universal

KommunikationEthercat
Anzahl EjektorenE4
Ejektortyp 1SCPMt 10 6/4 NC E1U
  • EFFIZIENT
SCTMi PNT E4 ACV00081I

Art-Nr.: 10.02.02.07599

Modulares Minikompaktterminal zur Verblockung von Minikompaktmodulen

Branchen: Automobil | Glas | Kunststoff | Metall | Verpackung | Universal

KommunikationProfinet
Anzahl EjektorenE4
Ejektortyp 1SCPMt 10 6/4 NO E1T
  • EFFIZIENT
SCTMi PNT E4 ACV00083G

Art-Nr.: 10.02.02.07601

Modulares Minikompaktterminal zur Verblockung von Minikompaktmodulen

Branchen: Automobil | Glas | Kunststoff | Metall | Verpackung | Universal

KommunikationProfinet
Anzahl EjektorenE4
Ejektortyp 1SCPMt 10 6/4 NC E1U
  • EFFIZIENT
SCTMi IOL E8 ABY00201C

Art-Nr.: 10.02.02.07457

Modulares Minikompaktterminal zur Verblockung von Minikompaktmodulen

Branchen: Automobil | Glas | Kunststoff | Metall | Verpackung | Universal

KommunikationIO-Link
Anzahl EjektorenE8
Ejektortyp 1SCPMt 10 6/4 NO E1T
  • EFFIZIENT
SCTMi IOL E8 ABY00190B

Art-Nr.: 10.02.02.07459

Modulares Minikompaktterminal zur Verblockung von Minikompaktmodulen

Branchen: Automobil | Glas | Kunststoff | Metall | Verpackung | Universal

KommunikationIO-Link
Anzahl EjektorenE8
Ejektortyp 1SCPMt 10 6/4 NC E1U

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb