Schmalz

Sistemas de soporte para tooling HT

Sistema de soporte ligero para herramientas

Ir directamente a los productos
Sistema modular

Configuración sencilla y rápida del soporte según los requisitos específicos del cliente con roscas G, M y NPT

Para una mayor dinámica

Hasta un 45 % más ligero en comparación con otros sistemas de soporte de la industria del automóvil

Diseño delgado y fácil de mantener

Evitar los contornos interferentes mediante la integración de funciones

Uso flexible en la ingeniería del automóvil

Adecuado para todos los toolings y sistemas de cambio rápido en líneas de prensas y taller de carrocería

Sistema modular

(1) Racores instantáneos para tubos flexibles de aire comprimido y de vacío

(2) Vacuostato VSi-HD con soporte adecuado

(3) Soporte para ventosas HT-SG... en ejecución diseño estrecho

(4) Soporte para ventosa HT-SG...E... para generadores de vacío descentralizados SEAC (montaje superpuesto)

(5) Soporte para ventosa HT-SG...I... con tobera de vacío integrada

(6) Soporte para biela elástica HT-FST...

(7)Soporte para sensor HT-SE...

(8) Soporte para sensor HT-SE-U... soporte universal para sensores Ø 12 mm y 18 mm

(9) Biela elástica p. ej. FSTE-HDB

(10) Ventosa p. ej. SAX

(11) Generador de vacío descentralizados p. ej. SEAC

(12) Unión para raíles de herramientas

para soportes de tipo HT-SG..., HT-FST..., HT-SE...

A3 - diámetro de la bola 28,5 mm

A5 - diámetro de la bola 32 mm

A2 - Pivotes «Apple-core» 19 mm

Información sobre pedidos

Instrucciones de pedido

Según las exigencias, el sistema HT modular ofrece dos opciones diferentes como soluciones de soporte adecuadas:

  • como soporte individual, ideal para gran variedad de aplicaciones
  • como módulo configurado de forma específica por el cliente

Para solicitar una configuración específica, diríjase a su asesor de sistemas para la automatización de vacío.

Combinación de diversos componentes de vacío de Schmalz

Los artículos seleccionados de la siguiente familia de productos (selección) pueden combinarse con el sistema de soporte HT.

 

Modelo Posibilidades de la generación de vacío Posibilidades de combinación
    Ventosas de vacío Biela elástica Vacuostato Racores
HT-SG Centralizado con eyector compacto o bomba de vacío
HT-SG E Descentralizado con eyector Schmalz SEAC 10
HT-SG I Descentralizado con tobera de vacío integrada
HT-FST Centralizado con eyector compacto o bomba de vacío
HT-SE
Industrias
  • Automóvil
  • Metal

Filtrar resultados

Sectores
Familia de productos

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta