Nueva ventosa de fuelle: 4,5 pliegues compensan mucho
Los centros de distribución y logística exigen altos índices de recogida en los procesos de automatización. La solución de Schmalz para ello es la ventosa redonda de fuelle FSGC, que no es muy flexible con el tipo y el contorno del envase a manipular.
La nueva ventosa de fuelle FSGC se adapta perfectamente a los distintos contornos de las piezas y a los diferentes materiales de embalaje.
Al clasificar y trasladar cajas de cartón, bolsas de papel y de polietileno, así como bolsas de envío, la velocidad es esencial. Para su uso en células de clasificación, J. Schmalz GmbH ha desarrollado la FSGC, una ventosa de fuelle que se adapta a diferentes contornos y manipula de forma segura diversos materiales de embalaje incluso a altas aceleraciones. Para conseguirlo, el experto en tecnología de vacío ha combinado un cuello de ventosa flexible con 4,5 pliegues para un mayor recorrido. Para maximizar las fuerzas de sujeción, el diámetro interior está diseñado para ser lo más grande posible.
La conexión al sistema de vacío se realiza mediante un elemento de conexión de una sola pieza. Es enchufable para que el usuario pueda cambiar rápidamente la ventosa. Es adecuado para varias garras, incluidas las hechas a medida mediante impresión 3D. La ventosa FSGC está fabricada en NBR y ya está disponible en diámetros de 40, 50 y 60 milímetros.
Contacto con la prensa
El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.