Yen körüklü vantuz: 4,5 kat bir çok şeyi telafi eder
Dağıtım ve lojistik merkezleri otomasyon süreçlerinde yüksek toplama oranları talep etmektedir. Schmalz'ın bu konudaki çözümü, kavranacak ambalajın türü ve konturu konusunda özellikle seçici olmayan yuvarlak körüklü vantuzu FSGC'dir.
Yeni körüklü vantuz FSGC, farklı iş parçası konturlarına ve farklı ambalaj malzemelerine mükemmel uyum sağlar.
Karton kutular, kağıt ve poli torbaların yanı sıra nakliye poşetlerini ayırırken ve aktarırken hız çok önemlidir. J. Schmalz GmbH, hücreleri ayırmada kullanılmak üzere, farklı konturlara uyum sağlayan ve çeşitli ambalaj malzemelerini yüksek ivmelerde bile güvenli bir şekilde tutan körüklü bir vakum pedi olan FSGC'yi geliştirmiştir. Bunu başarmak için vakum uzmanı, esnek bir vantuz boynunu daha fazla strok için 4,5 kat ile birleştirdi. Tutma kuvvetlerini en üst düzeye çıkarmak için iç çap mümkün olduğunca büyük olacak şekilde tasarlanmıştır.
Vakum sistemine bağlantı, tek parçalı bir bağlantı elemanı aracılığıyla yapılır. Kullanıcının vantuzu hızlı bir şekilde değiştirebilmesi için takılabilir. 3D yazıcıdan özel yapım olanlar da dahil olmak üzere çeşitli tutucular için uygundur. FSGC NBR'den yapılmıştır ve artık 40, 50 ve 60 milimetre dış çaplarda mevcuttur.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.