Schmalz

Instrucciones de pedido

El Bin-Picker SBPG de Schmalz está disponible en las siguientes variantes:

  • Con generación de vacío neumática integrada y módulo de basculación
  • Con generación de vacío neumática integrada sin módulo de basculación
  • Para generación de vacío externa con módulo de basculación
  • Para generación de vacío externa sin módulo de basculación
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SBPG M PSE 292 50 SVE

N° de artículo: 10.01.45.00003

Sistema de manipulación para aplicaciones de bin-picking

Industrias: Envases | Logística

Diseño generador de vacíoGeneración de vacío externo
conUnidades oscilantes neumá
Dmk50 (mm)
Modelo50-4-M6
Modelo de ventosaSVE
Longitud L360 (mm)
Diámetro de la garra D (GR)45 (mm)
Peso0.68 (kg)
Información sobre el producto
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 67  mm
B (SE) 43  mm
D (GR) 45  mm
Dmk 50  mm
dn 10  mm
L 360  mm
L1 292  mm
L1 (SE) 274  mm
W 135  °
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 20  N
Peso 0,68  kg
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Accesorios

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta