SBPG M PSE 292 50 SVE
Osanro: 10.01.45.00003
Gripping system for bin-picking applications
Toimialat: Logistiikka | Pakkaus
| Design vacuum generator | External vacuum generation |
| with | |
| Dmk | 50 (mm) |
| Type | 50-4-M6 |
| Suction cup type | SVE |
| Length L | 360 (mm) |
| 45 (mm) | |
| Weight | 0.68 (kg) |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| B | 67 mm |
| B (SE) | 43 mm |
| D (GR) | 45 mm |
| Dmk | 50 mm |
| dn | 10 mm |
| L | 360 mm |
| L1 | 292 mm |
| L1 (SE) | 274 mm |
| W | 135 ° |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 20 N |
| Weight | 0,68 kg |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi