SBPG M PSE 292 50 SVE
부품 번호.: 10.01.45.00003
Gripping system for bin-picking applications
산업: 물류 | 포장
| Design vacuum generator | External vacuum generation |
| with | |
| Dmk | 50 (mm) |
| Type | 50-4-M6 |
| Suction cup type | SVE |
| Length L | 360 (mm) |
| 45 (mm) | |
| Weight | 0.68 (kg) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 67 mm |
| B (SE) | 43 mm |
| D (GR) | 45 mm |
| Dmk | 50 mm |
| dn | 10 mm |
| L | 360 mm |
| L1 | 292 mm |
| L1 (SE) | 274 mm |
| W | 135 ° |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 20 N |
| Weight | 0.68 kg |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서