SBPG M PSE 292 50 SVE
Parça no.: 10.01.45.00003
Bin picking için tutucu sistemi uygulamalar
Endüstriler: Lojistik | Paketleme
| Vakum jeneratörü tasarımı | Harici vakum üretimi |
| ile | |
| Dmk | 50 (mm) |
| Tip | 50-4-M6 |
| Vantuz tipi | SVE |
| Uzunluk L | 360 (mm) |
| 45 (mm) | |
| Ağırlık | 0.68 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 67 mm |
| B (SE) | 43 mm |
| D (GR) | 45 mm |
| Dmk | 50 mm |
| dn | 10 mm |
| L | 360 mm |
| L1 | 292 mm |
| L1 (SE) | 274 mm |
| W | 135 ° |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 20 N |
| Ağırlık | 0,68 kg |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon