- EFICIENTE
ROB-SET ECBPMi JAKA
N° de artículo: 10.03.01.00845
Juego completo para conectar e integrar el CobotPump ECBPMi a los robots ligeros
Industrias: Electrónica | Envases | Plástico
| Diseño de aplicación | Generación de vacío eléctrica ECBPMi |
| para | JAKA Robótica |
| contiene | Ventosa |
| y | Tornillos |
| Grado de evacuación | 60 (%) |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Lk | 185 mm |
| D | 63 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| D mk1 | 46 mm |
| D mk2 | 50 mm |
| G1 | M4-HE |
| G2 | G1/4"-HE |
| G3 | M6-MA |
| G4 | M8-MA |
| L | 67,4 mm |
| L1 | 73,4 mm |
| LG1 | 6 mm |
| LG2 | 11,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Capacidad de aspiración (máx.) | 1,6 l/min |
| Grado de evacuación | 60 % |
| Tensión DC | 24 V - DC |
| Potencia nominal | 7,2 W |
| Corriente nominal | 0,3 A |
| Conexión eléctrica | Acodada conn M8, 8 pol |
| Temperatura de uso | 0 ... 40 °C |
| Modelo de protección IP | IP 40 |
| para | JAKA Robótica |
| Familia de productos | ROB-SET-ECBPM |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación
Software
Software
El software correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentación | Idioma |
|---|---|
| Inglés |