- EFFICIENTE
ROB-SET ECBPMi JAKA
Numero articolo: 10.03.01.00845
Set completo per il collegamento e l'integrazione di CobotPump ECBPMi ai robot leggeri
Industrie: Elettronica | Imballaggi | Plastica
| Design di utilizzo | Generatore di vuoto elettrico ECBPMi |
| per | JAKA Robotics |
| contiene | Ventosa |
| e | Viti |
| Grado di evacuazione | 60 (%) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Lk | 185 mm |
| D | 63 mm |
| D2 | 31.5 mm |
| D mk1 | 46 mm |
| D mk2 | 50 mm |
| G1 | M4-IG |
| G2 | G1/4"-IG |
| G3 | M6-AG |
| G4 | M8-AG |
| L | 67.4 mm |
| L1 | 73.4 mm |
| LG1 | 6 mm |
| LG2 | 11.5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (max.) | 1.6 l/min |
| Grado di evacuazione | 60 % |
| Tensione DC | 24 V - DC |
| Potenza nominale | 7.2 W |
| Corrente nominale | 0.3 A |
| Collegamento elettrico | Angolo Conn M8, 8 pol |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 40 °C |
| Tipo di protezione IP | IP 40 |
| per | JAKA Robotics |
| Famiglia di prodotti | ROB-SET-ECBPM |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documentazione | Lingua |
|---|---|
| Inglese |