- EFFICIËNT
ROB-SET ECBPMi JAKA
Onderdeelnr.: 10.03.01.00845
Complete set voor het aansluiten en integreren van de CobotPump ECBPMi op lichtgewicht robots
Industriesegmenten: Elektronica | Kunststof | Verpakkingen
| Utilization design | Electrical vacuum generator ECBPMi |
| for | JAKA Robotics |
| contains | Suction cup |
| and | Screws |
| Degree of evacuation | 60 (%) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Lk | 185 mm |
| D | 63 mm |
| D2 | 31,5 mm |
| D mk1 | 46 mm |
| D mk2 | 50 mm |
| G1 | M4-F |
| G2 | G1/4"-IG |
| G3 | M6-M |
| G4 | M8-M |
| L | 67,4 mm |
| L1 | 73,4 mm |
| LG1 | 6 mm |
| LG2 | 11,5 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction rate (max.) | 1,6 l/min |
| Degree of evacuation | 60 % |
| Voltage DC | 24 V - DC |
| Rated power | 7,2 W |
| Rated current | 0,3 A |
| Electrical connection | Haaksstekker M8, 8 pol |
| Operating temperature | 0 ... 40 °C |
| Protection type IP | IP 40 |
| for | JAKA Robotics |
| Product family | ROB-SET-ECBPM |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie
Software
Software
De bijpassende software voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documentatie | Taal |
|---|---|
| Engels |