- ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
FMP-SVK 1432 5R18 N10SU G60
N° de artículo: 10.01.38.02976
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y válvula esférica de flujo
Industrias: Universal
| Longitud L | 1432 (mm) |
| Anchura B | 130 (mm) |
| Disposición | 5R18 |
| Accesorios de forma | Recto |
| Diámetro exterior D | 60 (mm) |
| Peso | 6.1 (kg) |
| Familia de productos | FMP |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| D | 60 mm |
| H | 60 mm |
| H1 | 101 mm |
| H2 | 10 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 41 mm |
| L | 1432 mm |
| L2 | 1392 mm |
| L3 | 90 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Tipo de válvula | SVK |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Disposición | 5R18 |
| Peso | 6,1 kg |
| Elemento de hermetizado | Espuma d sellado |
| Familia de productos | FMP |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación
Sistema de ventosas de vacío con esponja SU
Sistema de ventosas por vacío con esponja hermetizante SU para la manipulación de superficies de vidrio con tipos de revestimiento muy sensibles. El tejido especial de la superficie de ventosa de la garra evita arañazos y la contaminación de la superficie de la pieza.