Schmalz

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SCHL-AN 60-79x79x45 FMP

N° de artículo: 10.01.38.00301

Conexión de tubo flexibile, recta - montaie previo

Industrias: Universal

Longitud L79 (mm)
Anchura B79 (mm)
Altura H45 (mm)
Cuadrícula de orificios X162 (mm)
Cuadrícula de orificios Y150 (mm)
Diámetro exterior D60 (mm)
Diseño de aplicaciónSistema de planos aspirantes FMP
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 79  mm
H 45  mm
H1 60,9  mm
L 79  mm
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta