Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SCHL-AN 60-79x79x45 FMP

Onderdeelnr.: 10.01.38.00301

Slangkoppeling recht- voorgemonteerd

Industriesegmenten: Universeel

Length L79 (mm)
Width B79 (mm)
Height H45 (mm)
Hole spacing X162 (mm)
Hole spacing Y150 (mm)
Outside diameter D60 (mm)
Utilization designVacuum area gripping system FMP
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 79  mm
H 45  mm
H1 60,9  mm
L 79  mm
Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen