Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SCHL-AN 60-79x79x45 FMP

Numero articolo: 10.01.38.00301

Attacco di tubo flessibile, diritto - premontaggio

Industrie: Universale

Lunghezza L79 (mm)
Larghezza B79 (mm)
Altezza H45 (mm)
Griglia forata X162 (mm)
Griglia forata Y150 (mm)
Diametro esterno D60 (mm)
Design di utilizzoSistema di presa a vuoto ad area FMP
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 79  mm
H 45  mm
H1 60,9  mm
L 79  mm
Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello