Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SCHL-AN 60-79x79x45 FMP

Część nr.: 10.01.38.00301

Hose connector - straight pre-assemb

Branże: Uniwersalne

Length L79 (mm)
Width B79 (mm)
Height H45 (mm)
Hole spacing X162 (mm)
Hole spacing Y150 (mm)
Outside diameter D60 (mm)
Utilization designVacuum area gripping system FMP
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 79  mm
H 45  mm
H1 60,9  mm
L 79  mm
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka