- ARTÍCULO SOBRE LA RETIRADA PROGRESIVA
FXP-S-SW60 838 5R18 N10SU
N° de artículo: 10.01.38.02959
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío neum. integ. y resistencias al flujo
Industrias: Universal
| Longitud L | 838 (mm) |
| Anchura B | 130 (mm) |
| Disposición | 5R18 |
| Función adicional plano aspirante | 1x válvula de mando vacío / soplado |
| Diseño generador de vacío | Eyector multietapa SEMP |
| Vacuestato para la tipo de construcción | Conmutación PNP |
| Tensión DC | 24 V - DC |
| Diámetro de la tobera | 0.6 (mm) |
| Consumo de aire [l/min] | 500 (l/min) |
| Peso | 4.3 (kg) |
| Familia de productos | FXP |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21,6 mm |
| H | 60 mm |
| H1 | 99 mm |
| H2 | 10 mm |
| H3 | 7,7 mm |
| H4 | 5,5 mm |
| H5 | 28 mm |
| L | 838 mm |
| L2 | 798 mm |
| L3 | 154 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Tipo de válvula | SW |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Disposición | 5R18 |
| Consumo de aire [l/min] | 500 l/min |
| Tensión | 24V - DC |
| Elemento de hermetizado | Espuma d sellado |
| Función adicional plano aspirante | 1x válvula de mando vacío / soplado |
| Peso | 4,3 kg |
| Familia de productos | FXP |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación
Sistema de ventosas de vacío con esponja SU
Sistema de ventosas por vacío con esponja hermetizante SU para la manipulación de superficies de vidrio con tipos de revestimiento muy sensibles. El tejido especial de la superficie de ventosa de la garra evita arañazos y la contaminación de la superficie de la pieza.