Schmalz

Instrucciones de pedido

Ventosas de fuelle con anillo de sellado, disponibles en varios diámetros, suministradas con el anillo de sellado pegado.

Volver a la familia de productos
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

  • NUEVO

FSGA 78 SI-55 G1/4-IG CF

N° de artículo: 10.01.06.06359

Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas

Industrias: Madera

Tamaño78
Material de ventosaSilicona SI
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4"-HE
Número de pliegues1.5
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
d2 54  mm
dn 8,2  mm
Dmax(S) 84,5  mm
Ds 66,2  mm
G1 G1/4"-HE
H 63,4  mm
LG1 12  mm
SW1 21  mm
Z (Recorrido) 17  mm
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 137,4  N
Fuerza de arranque 160  N
Volumen 68,8  cm³
Radio de la pieza mín. (convexo) 37,5  mm
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d 6  mm
Tamaño 78
Número de pliegues 1,5
Material de ventosa Silicona SI
Dureza del material [Shore A] 55  Shore A
Peso 79  g
Familia de productos FSGA
Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.
Datos CAD

Live CAD-Model fácil de usar

Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".

Documentación

Piezas de repuesto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta