- NIEUW
FSGA 78 SI-55 G1/4-IG CF
Onderdeelnr.: 10.01.06.06359
Balg-vacuümgrijper (rond) met optima aanpassing aan oneffen oppervlakken
Industriesegmenten: Hout
| Size | 78 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Aluminum |
| Connection | G1/4"-IG |
| Number of folds | 1.5 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| d2 | 54 mm |
| dn | 8,2 mm |
| Dmax(S) | 84,5 mm |
| Ds | 66,2 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 63,4 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 21 mm |
| Z (Stroke) | 17 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 137,4 N |
| Pull-off force | 160 N |
| Volume | 68,8 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 37,5 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
| Size | 78 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 79 g |
| Product family | FSGA |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie