- NUOVO
FSGA 78 SI-55 G1/4-IG CF
Numero articolo: 10.01.06.06359
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Industrie: Legno
| Misura | 78 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Materiale del nipplo | Alluminio |
| Connessione | G1/4"-IG |
| Numero di pieghe | 1.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d2 | 54 mm |
| dn | 8.2 mm |
| Dmax(S) | 84.5 mm |
| Ds | 66.2 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| H | 63.4 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 21 mm |
| Z (freccia elastica) | 17 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa (-600 mbar) | 137.4 N |
| Forza di strappo | 160 N |
| Volume | 68.8 cm³ |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 37.5 mm |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 6 mm |
| Misura | 78 |
| Numero di pieghe | 1.5 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 79 g |
| Famiglia di prodotti | FSGA |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione