Schmalz

Ventosas de fuelle SDC2

Superficie de aspiración (Ø) de 20 mm a 100 mm

Ir directamente a los productos

Ventosas de fuelle de diferentes durezas de material, combinan fuelles estables para altas aceleraciones con labio hermetizante suave para una óptima adaptabilidad.

Buena adaptación a los contornos estructurados de la pieza gracias al suave labio hermetizante y al recorrido de la ventosa.

El labio hermetizante flexible se adapta a las superficies rugosas de las piezas

Diseño
  • Ventosa de fuelle redonda con fuelle resistente (1) y labio hermetizante suave y flexible (2)
  • Ventosa de poliuretano en dos durezas del material (PU-30/60)
  • Disponible como ventosa montada con diferentes tipos de conexión (3)
Datos técnicos
  • Dimensiones: de 20 mm a 100 mm
  • Material: PU
Industrias
  • •Logística
  • •Madera
  • •Plástico
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Número de pliegues
Tamaño
Material de ventosa
Altura H
Sectores

1 - 9 de 9 resultados

SDC2 20 PU 30/60 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.05531

Ventosa de fuelle (redonda) para superficies de piezas estructuradas y rugosas

Industrias: Universal | Madera | Plástico | Logística

Tamaño20
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]30 (Shore A)
Dureza del material60 (Shore A)
ConexiónG1/8-AG
Número de pliegues2.5
SDC2 30 PU 30/60 G1/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.05532

Ventosa de fuelle (redonda) para superficies de piezas estructuradas y rugosas

Industrias: Universal | Madera | Plástico | Logística

Tamaño30
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]30 (Shore A)
Dureza del material60 (Shore A)
ConexiónG1/8-AG
Número de pliegues2.5
SDC2 40 PU 30/60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.05533

Ventosa de fuelle (redonda) para superficies de piezas estructuradas y rugosas

Industrias: Universal | Madera | Plástico | Logística

Tamaño40
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]30 (Shore A)
Dureza del material60 (Shore A)
ConexiónG1/4-AG
Número de pliegues2.5
SDC2 50 PU 30/60 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.05534

Ventosa de fuelle (redonda) para superficies de piezas estructuradas y rugosas

Industrias: Universal | Madera | Plástico | Logística

Tamaño50
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]30 (Shore A)
Dureza del material60 (Shore A)
ConexiónG3/8-AG
Número de pliegues2.5
SDC2 50 PU 30/60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.05751

Ventosa de fuelle (redonda) para superficies de piezas estructuradas y rugosas

Industrias: Universal | Madera | Plástico | Logística

Tamaño50
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]30 (Shore A)
Dureza del material60 (Shore A)
ConexiónG1/4-AG
Número de pliegues2.5
SDC2 60 PU 30/60 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.05535

Ventosa de fuelle (redonda) para superficies de piezas estructuradas y rugosas

Industrias: Universal | Madera | Plástico | Logística

Tamaño60
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]30 (Shore A)
Dureza del material60 (Shore A)
ConexiónG3/8-AG
Número de pliegues2.5
SDC2 60 PU 30/60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.05752

Ventosa de fuelle (redonda) para superficies de piezas estructuradas y rugosas

Industrias: Universal | Madera | Plástico | Logística

Tamaño60
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]30 (Shore A)
Dureza del material60 (Shore A)
ConexiónG1/4-AG
Número de pliegues2.5
SDC2 75 PU 30/60 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.05528

Ventosa de fuelle (redonda) para superficies de piezas estructuradas y rugosas

Industrias: Universal | Madera | Plástico | Logística

Tamaño75
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]30 (Shore A)
Dureza del material60 (Shore A)
ConexiónG3/8-AG
Número de pliegues2.5
SDC2 100 PU 30/60 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.05529

Ventosa de fuelle (redonda) para superficies de piezas estructuradas y rugosas

Industrias: Universal | Madera | Plástico | Logística

Tamaño100
Material de ventosaPoliuretano PU
Dureza del material [Shore A]30 (Shore A)
Dureza del material60 (Shore A)
ConexiónG3/8-AG
Número de pliegues2.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.