- NUEVO
HTR-A0 WI HMK
N° de artículo: 10.07.10.50027
Sistema de soporte
Diámetro exterior D | 35 (mm) |
Longitud L | 460 (mm) |
Conexión de raíl transversal | Esquema de taladrado |
Forma | Acodado |
Diseño de aplicación | Juego de gestión de tubos flexibles |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
B | 82,5 mm |
D | 35 mm |
d | 10 mm |
L | 460 mm |
L3 | 82,5 mm |
X | 60 mm |
Y | 60 mm |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación