- NIEUW
HTR-A0 WI HMK
Onderdeelnr.: 10.07.10.50027
Houdersystem
Outside diameter D | 35 (mm) |
Length L | 460 (mm) |
Cross-beam connection | Gatenpatr./monster |
Shape | Haaks |
Utilization design | Hose management set |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 82,5 mm |
D | 35 mm |
d | 10 mm |
L | 460 mm |
L3 | 82,5 mm |
X | 60 mm |
Y | 60 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie