- UUSI
HTR-A0 WI HMK
Osanro: 10.07.10.50027
Holder system
Outside diameter D | 35 (mm) |
Length L | 460 (mm) |
Cross-beam connection | Drilling template |
Shape | angled |
Utilization design | Hose management set |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 82,5 mm |
D | 35 mm |
d | 10 mm |
L | 460 mm |
L3 | 82,5 mm |
X | 60 mm |
Y | 60 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi