- UUSI
HTR-UNI M8-IG HMK
Osanro: 10.07.10.50028
Holder system
Outside diameter D | 34 (mm) |
Thread G1 | M8-F |
Length L | 82.5 (mm) |
Height H | 44.5 (mm) |
Cross-beam connection | Universal holder |
Utilization design | Hose management set |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 12,7 mm |
D | 34 mm |
G1 | M8-IG |
H | 44,5 mm |
H3 | 22,2 mm |
L | 82,5 mm |
X | 60 mm |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi