Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.
  • NUOVO

HTR-UNI M8-IG HMK

Numero articolo: 10.07.10.50028

Sistema di supporto

Diametro esterno D34 (mm)
Filettatura G1M8-IG
Lunghezza L82.5 (mm)
Altezza H44.5 (mm)
Collegamento traversa trasversaleSupporto universale
Design di utilizzoSet per la gestione dei tubi flessibili
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 12.7  mm
D 34  mm
G1 M8-IG
H 44.5  mm
H3 22.2  mm
L 82.5  mm
X 60  mm
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello