- NUOVO
HTR-A0 VE HMK
Numero articolo: 10.07.10.50037
Sistema di supporto
Diametro esterno D | 35 (mm) |
Lunghezza L | 460 (mm) |
Altezza H | 82.5 (mm) |
Collegamento traversa trasversale | Schema di foratura |
Forma | Verticali |
Design di utilizzo | Set per la gestione dei tubi flessibili |
Dati di costruzione
Dati di costruzione

Attributo | Valore |
---|---|
B | 82.5 mm |
D | 35 mm |
d | 10 mm |
H | 82.5 mm |
L | 460 mm |
X | 60 mm |
Y | 60 mm |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione