Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.
  • NUOVO

HTR-A0 M6-IG AP HMK

Numero articolo: 10.07.10.00179

Sistema di supporto

Filettatura G1M6-IG
Lunghezza L82.6 (mm)
Altezza H67.3 (mm)
Collegamento traversa trasversaleSchema di foratura
Formacon adapterplate
Design di utilizzoSet per la gestione dei tubi flessibili
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 82.6  mm
B2 44.5  mm
d 10  mm
G1 M6-IG
H 67.3  mm
L 82.6  mm
X 60  mm
Y 60  mm
Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello