- YENI
HTR-A0 M6-IG AP HMK
Parça no.: 10.07.10.00179
Holder system
Diş G1 | M6-F |
Uzunluk L | 82.6 (mm) |
Yükseklik H | 67.3 (mm) |
Çapraz kiriş bağlantısı | Drilling template |
Şekil | with adapterplate |
İnşaat kullanımı | Hortum yönetim seti |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
B | 82,6 mm |
B2 | 44,5 mm |
d | 10 mm |
G1 | M6-IG |
H | 67,3 mm |
L | 82,6 mm |
X | 60 mm |
Y | 60 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon