Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.
  • NOVÝ

HTR-A0 M6-IG AP HMK

Číslo dílu.: 10.07.10.00179

Holder system

Thread G1M6-F
Length L82.6 (mm)
Height H67.3 (mm)
Cross-beam connectionDrilling template
Shapewith adapterplate
Utilization designHose management set
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 82,6  mm
B2 44,5  mm
d 10  mm
G1 M6-IG
H 67,3  mm
L 82,6  mm
X 60  mm
Y 60  mm
Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku