- NUEVO
HTR-A0 M6-IG AP HMK
N° de artículo: 10.07.10.00179
Sistema de soporte
Rosca G1 | M6-HE |
Longitud L | 82.6 (mm) |
Altura H | 67.3 (mm) |
Conexión de raíl transversal | Esquema de taladrado |
Forma | con platillo intermedio |
Diseño de aplicación | Juego de gestión de tubos flexibles |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
B | 82,6 mm |
B2 | 44,5 mm |
d | 10 mm |
G1 | M6-IG |
H | 67,3 mm |
L | 82,6 mm |
X | 60 mm |
Y | 60 mm |
Documentación
Documentación