- NUEVO
HTR-UNI M8-IG HMK
N° de artículo: 10.07.10.50028
Sistema de soporte
Diámetro exterior D | 34 (mm) |
Rosca G1 | M8-HE |
Longitud L | 82.5 (mm) |
Altura H | 44.5 (mm) |
Conexión de raíl transversal | Soporte universal |
Diseño de aplicación | Juego de gestión de tubos flexibles |
Datos de diseño
Datos de diseño

Atributo | Valor |
---|---|
B | 12,7 mm |
D | 34 mm |
G1 | M8-IG |
H | 44,5 mm |
H3 | 22,2 mm |
L | 82,5 mm |
X | 60 mm |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación