- NOUVEU
HTR-UNI M8-IG HMK
Réf. article: 10.07.10.50028
Système de support
Diamètre extérieur D | 34 (mm) |
Filetage G1 | M8-F |
Longueur L | 82.5 (mm) |
Hauteur H | 44.5 (mm) |
Raccord de traverse | Supports universels |
Construction de l'utilisation | Kit de gestion des tuyaux |
Données de construction
Données de construction

Attribut | Valeur |
---|---|
B | 12,7 mm |
D | 34 mm |
G1 | M8-IG |
H | 44,5 mm |
H3 | 22,2 mm |
L | 82,5 mm |
X | 60 mm |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation