Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.
  • YENI

HTR-UNI M8-IG HMK

Parça no.: 10.07.10.50028

Tutucu sistemi

Dış çap D34 (mm)
Diş G1M8-F
Uzunluk L82.5 (mm)
Yükseklik H44.5 (mm)
Çapraz kiriş bağlantısıÜniversal tutucu
İnşaat kullanımıHortum yönetim seti
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 12,7  mm
D 34  mm
G1 M8-IG
H 44,5  mm
H3 22,2  mm
L 82,5  mm
X 60  mm
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git