- NOVÝ
HTR-UNI M8-IG HMK
Číslo dílu.: 10.07.10.50028
Holder system
Outside diameter D | 34 (mm) |
Thread G1 | M8-F |
Length L | 82.5 (mm) |
Height H | 44.5 (mm) |
Cross-beam connection | Universal holder |
Utilization design | Hose management set |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
B | 12,7 mm |
D | 34 mm |
G1 | M8-IG |
H | 44,5 mm |
H3 | 22,2 mm |
L | 82,5 mm |
X | 60 mm |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace