- NIEUW
HTR-UNI M8-IG HMK
Onderdeelnr.: 10.07.10.50028
Houdersystem
Outside diameter D | 34 (mm) |
Thread G1 | M8-F |
Length L | 82.5 (mm) |
Height H | 44.5 (mm) |
Cross-beam connection | Universele houder |
Utilization design | Hose management set |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
B | 12,7 mm |
D | 34 mm |
G1 | M8-IG |
H | 44,5 mm |
H3 | 22,2 mm |
L | 82,5 mm |
X | 60 mm |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie