Schmalz

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.
  • NIEUW

HTR-A0 M6-IG AP HMK

Onderdeelnr.: 10.07.10.00179

Houdersystem

Thread G1M6-F
Length L82.6 (mm)
Height H67.3 (mm)
Cross-beam connectionGatenpatr./monster
Shapemet adapterplate
Utilization designHose management set
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 82,6  mm
B2 44,5  mm
d 10  mm
G1 M6-IG
H 67,3  mm
L 82,6  mm
X 60  mm
Y 60  mm
Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen