Schmalz

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.
  • 새로운

HTR-A0 M6-IG AP HMK

부품 번호.: 10.07.10.00179

Holder system

Thread G1M6-F
Length L82.6 (mm)
Height H67.3 (mm)
Cross-beam connectionDrilling template
Shapewith adapterplate
Utilization designHose management set
디자인 데이터
Design image
속성
B 82.6  mm
B2 44.5  mm
d 10  mm
G1 M6-IG
H 67.3  mm
L 82.6  mm
X 60  mm
Y 60  mm
관련 문서

부속품

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동