- UUSI
HTR-A0 M6-IG AP HMK
Osanro: 10.07.10.00179
Holder system
Thread G1 | M6-F |
Length L | 82.6 (mm) |
Height H | 67.3 (mm) |
Cross-beam connection | Drilling template |
Shape | with adapterplate |
Utilization design | Hose management set |
Suunnitteludata
Suunnitteludata

Attribuutti | Arvo |
---|---|
B | 82,6 mm |
B2 | 44,5 mm |
d | 10 mm |
G1 | M6-IG |
H | 67,3 mm |
L | 82,6 mm |
X | 60 mm |
Y | 60 mm |
Dokumentointi
Dokumentointi