- NUEVO
FSGA 78 NK-45 G1/4-AG FP80
N° de artículo: 10.01.06.06351
Ventosa de fuelle (redonda) con adaptación óptima a superficies desniveladas
Industrias: Madera
| Tamaño | 78 |
| Número de pliegues | 1.5 |
| Material de ventosa | Caucho natural NK |
| Dureza del material [Shore A] | 45 (Shore A) |
| Material de la boquilla | Aluminio |
| Función adicional ventosa | con cabezal móvil 80 |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Función adicional ventosa | con cabezal móvil 80 |
| H | 53 mm |
| dn | 0,7 mm |
| d2 | 54 mm |
| G1 | G1/4"-MA |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 21 mm |
| Z (Recorrido) | 16 mm |
| Ds | 74 mm |
| Dmax(S) | 84,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de pliegues | 1,5 |
| Tamaño | 78 |
| Material de ventosa | Caucho natural NK |
| Dureza del material [Shore A] | 45 Shore A |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 137,4 N |
| Familia de productos | FSGA |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 100 mm |
| Fuerza de arranque | 218 N |
| Volumen | 75,58 cm³ |
| Peso | 71 g |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación